MBS 3000 / MBS 3050

Show more
MBS 3000 / MBS 3050

Shows 298 product(s)

060G1100

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3000-1631-A1AB04-0

060G1101

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3000-1831-A1AB04-0

060G1102

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1103

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1104

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3000-2431-A1AB04-0

060G1105

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3000-3631-A1AB04-0

060G1110

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3000-3831-A1AB04-0

View: