Shows 3 product(s)
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 16 x 1.5, Specifikační klíč: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 16 x 1.5, Specifikační klíč: AKS 3050-N231-A0CD21-0
Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3050, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: AKS 3050-C821-A1FB04-7