Shows 16 product(s)
PAHT 20
Průtok [gpm] [Max]: 10.9, Průtok [l/min] [Max]: 42.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
PAHT 25
Průtok [gpm] [Max]: 13.5, Průtok [l/min] [Max]: 52.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2321, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
PAHT 32
Průtok [gpm] [Max]: 17.8, Průtok [l/min] [Max]: 68.5, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2321, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
PAHT 6.3
Průtok [gpm] [Max]: 4.7, Průtok [l/min] [Max]: 18.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
PAHT 4
Průtok [gpm] [Max]: 2.6, Průtok [l/min] [Max]: 10.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
PAHT 2
Průtok [gpm] [Max]: 1, Průtok [l/min] [Max]: 4.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
PAHT 10
Průtok [gpm] [Max]: 5.2, Průtok [l/min] [Max]: 21.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 140, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2030, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
PAHT 12.5
Průtok [gpm] [Max]: 6.7, Průtok [l/min] [Max]: 27.7, Výstup - tlak [barg] [Max]: 140, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2030, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
PAHT 3.2
Průtok [gpm] [Max]: 1.9, Průtok [l/min] [Max]: 7.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
PAHT 50
Průtok [gpm] [Max]: 21.7, Průtok [l/min] [Max]: 83.7, Výstup - tlak [barg] [Max]: 80, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1160, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000