Добавить гарантию
Товар добавлен в корзи+AH3:AH13ну
082H5007M добавлено в корзину
Выберите гарантию из списка ниже, чтобы применить ее к вашему преобразователю частоты. Помните, что вы можете выбрать только одну гарантию, и если у вас несколько преобразователей частоты, к каждому из них будет прикреплена одна и та же гарантия. Обратите внимание, что после прикрепления гарантии вы не сможете изменить количество приводов.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
К сожалению, мы не смогли найти варианты расширенной гарантии для вашего продукта.
Вы можете повторить попытку позже или обратиться за помощью в нашу службу поддержки клиентов.
Вы можете повторить попытку позже или обратиться за помощью в нашу службу поддержки клиентов.
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
AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/189519/ID391138967895-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/189519/ID391138967895-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
082H5007M
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Количественное ценообразование
Экономия средств за счет оптовых закупок
Количество | Units of measure | Цена |
---|