AME 113, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 15 s/mm, 8.5 mm

082H5007M

AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Produktdetails

Bruttogewicht 0.217 Kilogram
Gewicht netto 0.184 Kilogram
EAN 5710104523637

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Eingangssignal Regelung Y [V] 0 - 10 V
Hub [mm] 8.5 mm
IP-Schutzklasse IP54
Kabel inklusive Ja
Kompatibilität mit AB-QM-Größe AB-QM 4.0
DN 15-32
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelcharakteristik LOG
Sicherheitsfunktion Ja
Spindel, Stellzeit [s/mm] 15 s/mm
Stellsignal Modulierend
Typ AME 113
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality