Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Link™, Řídící regulátor, 230 V, 24 V, Počet výstupů: 10

014G0100

Danfoss Link HC, 10 výstupů, Drátový 24V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.106 Kilogram
Čistá hmotnost 1.106 Kilogram
Objem 4.204 Liter
EAN 5702420110608

 

Adaptivní regulace Ano
Bezdrátový přenos [m] [max.] 30 m
Cooling Ano
Description Danfoss Link HC, 10 výstupů
Displej (Ano/Ne) Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Instalace Na zeď
Kotlové relé Ano
Možnost podlahového snímače Ne
Na zeď Ano
Napájecí napětí [V] 230 V
Podomítková Ne
Popis produktu Hydronic controller for Danfoss Link™
Použití 10 outputs
Počet výstupů 10
Počet výstupů [pc] 10 pc
Produktová skupina Floor Heating Controls
Přenosová frekvence [MHz] 868.42 MHz
Regulace teploty Ano
Relé čerpadla Ano
Rozhraní Drátový 24V
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Danfoss Link™
Typ regulace ohřevu Řídící regulátor
Třída ochrany IP IP30
Vhodný pro 24V actuators
Výstup - napětí [V] AC 24 V
Výstup - napětí [V] DC 24 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality