Zobrazit více
MBT 3560

Shows 5 product(s)

084Z4030

MBT 3560, 50 mm, G,1/4

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti

084Z4031

MBT 3560, 100 mm, G,1/4

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 150 mm, G,1/4

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 200 mm, G,1/4

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti

084Z4034

MBT 3560, 250 mm, G,1/4

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti

Zobrazit: