Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
You are at the {0} store.
AME 438 SU actuator is used with two and three-way valves type VRB, VRG, VF and VL up to DN 50 diameter.
Shows 1 product(s)
AME 438, Napájecí napětí [V] AC: 24, 15 s/mm, 15 mm
AME 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
Zobrazit: