Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: ECL 110, Název regulátoru TUV: AVTB

144B3826

Typ: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVTB

产品详情

Brutto hmotnost 23 Kilogram
Čistá hmotnost 22 Kilogram
Objem 0.062 Cubic meter
EAN 5706560908156

 

Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
DCW 静态压力 [bar] [最低] 1 bar
Description Termix VMTD-F MIX-B-2 with ECL110*, HEX/Pipe insulation, UP 15-40 B
DH 管道尺寸 Ø18
DH 连接尺寸 3/4"
DH 连接类型 G内螺纹
DHW 循环 包括
DHW 控制器名称 AVTB
DHW 控制类型 恒温
DHW 管道尺寸 Ø18
DHW 连接尺寸 3/4"
DHW 连接类型 G内螺纹
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE 控制类型 电子+压差控制器
HE 管道尺寸 Ø18
HE 连接尺寸 3/4"
HE 连接类型 G 内螺纹
HEX DHW 钎焊材料 Brazed copper
Hloubka s krytem [mm] 242 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Materiál krytu Bíle lakovaný ocelový plech, bíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - control ECL110
Připojovací rozměr cirkulační soustavy 3/4"
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 66f66e5a-b693-4b03-ae54-0e75acfda20f
Station size type Type 2
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky cirkulační soustavy Ø18
Výška bez krytu [mm] 780 mm
Výška s krytem [mm] 780 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C
不带顶盖宽度 [mm] 530 mm
不带顶盖深度 [mm] 150 mm
产品系列 Small Stations
供热控制器名称 ECL 110
型号 Termix VMTD-F-MIX-B
带顶盖宽度 [mm] 540 mm
循环连接类型 G int. Thread
连接方向 底部
顶盖选择 额外的

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality