Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1-1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310

144H2040

Typ: Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL310, ECL 310

Detaily produktu

Brutto hmotnost 95 Kilogram
Čistá hmotnost 94 Kilogram
Objem 0.52 Cubic meter
EAN 5706561201539

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulace TUV Ano
Contain batteries No
Description Substations - Indirect Heating + DHW
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka bez krytu [mm] 400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Mixing circuit - control ECL310
Možnost krytu bez
Napájecí napětí [V] 230 V
Název regulátoru ohřevu ECL 310
Název regulátoru TUV ECL 310
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed copper
Připojovací rozměr cirkulační soustavy 3/4"
Připojovací rozměry CZT G1"
Připojovací rozměry soustavy TUV 1"
Připojovací rozměry topné soustavy 1"
Regulační typ TUV Elektronický
SCIP dossier no. a4fe49b9-854b-4f5c-828f-24928149be3f
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Termix Compact 28 VVX-FI
Typ připojení cirkulace vnitřní závit
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ připojení TUV vnitřní závit
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ velikosti stanice Typ 1-1
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky cirkulační soustavy Ø18
Velikost trubky CZT Ø28
Velikost trubky topné soustavy Ø28
Velikost trubky TUV Ø28
Výška bez krytu [mm] 890 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 110 °C
Šířka bez krytu [mm] 1460 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality