VX Solo II HWS, 1 vytápěcí okruh, přípojka na zásobník sekundárního okruhu, Typ 2

145F4155

Typ: VX Solo II HWS, 1 vytápěcí okruh, přípojka na zásobník sekundárního okruhu, Typ 2, 16 bar, 110 °C

Toote üksikasjad

Brutokaal 40 Kilogram
Netokaal 38 Kilogram
Volume 225.781 Liter
EAN 5714279483536

 

Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW] 30 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VX-Solo II HWS ECL310/A337 Tüüp 2, Kattega
Diferentsiaalrõhu regulaator Integrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 110 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating Actuator AMV 10
In scope of WEEE No
Isolatsioonimaterjal EPDM
K toru mõõt Ø18
K ühenduse mõõt 3/4"
K ühenduse tüüp sisekeere
Katte materjal Valgeks värvitud terasplekk
KK toru mõõt Ø18
KK ühenduse mõõt 3/4"
KK ühenduse tüüp Väliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm] 861 mm
Kõrgus koos kattega [mm] 861 mm
kütte SV jootematerjal Brazed copper
kütte SV sulam AISI 316
Kütte SV tüüp XB06H-1 40
Küttepumba mark Grundfos
Küttepumba tüüp UPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori tüüp Elektrooniline
Küttevõimsus [kW] 30 kW
Laius ilma katteta [mm] 525 mm
Laius koos kattega [mm] 550 mm
Lisateave Kate
Mixing circuit - control ECL 310 / AHQM / AMV
Pakendi kõrgus [mm] 420 mm
Pakendi laius [mm] 840 mm
Pakendi sügavus [mm] 620 mm
Primaarne nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar] 6 bar
Soojusvaheti katserõhk [bar] 38 bar
STV paagi kontuur – pumba mark Grundfos
STV paagi kontuur – pumba tüüp UPM3 Auto 15-70 130
STV pumba mark Grundfos
STV pumba tüüp UPM3
STV regulaatori nimi ECL 310 + pump
STV regulaatori tüüp Elektrooniline
STV toru mõõt Ø18
STV ühenduse suurus 3/4"
STV ühenduse tüüp sisekeere
Sõlme suuruse tüüp Tüüp 2
Sügavus ilma katteta [mm] 365 mm
Sügavus koos kattega [mm] 380 mm
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Small Stations
Tüüp VX Solo II HWS, 1 HE circ., sec. conn. f/cyl.
UL evaluated Out of scope
Ühenduse suund Ülemine ja alumine osa

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality