VGS, PN 25, DN 20, 4.5 m³/h, G 1 A

065B0789

VGS PN25 20/4,5 2cestný závit přívodní/vratný

Produktdetails

Brutto hmotnost 1.412 Kilogram
Čistá hmotnost 1.384 Kilogram
Objem 1.365 Liter
EAN 5702421543719

 

Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlussgröße G 1 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGS PN25 20/4,5 2-wege Gewinde Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 20 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Regelventil
Hub [mm] 5 mm
Kvs-Werte [m³/h] 4.5 m³/h
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
SCIP-Dossier Produktname VGS PN25
Typ VGS
Ventilgröße DN 20
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Zulässiges Medium Dampf
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Застосування Пара
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4122
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Положення шпинделя Нормально відкритий
Система перепуску тиску Сильфони
Стандарт з'єднання ISO 228/1
Фактор кавітації 0.6
Характеристика витрати Прибл. лінійна

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality