Mezipřírubové uzavírací klapky, VFY-WH, PN 16, DN 125, Páka, Těsnicí membrána

065B7414

VFY-WH PN16 DN125 CI/SS/EPDM

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.622 Kilogram
Čistá hmotnost 7.602 Kilogram
Objem 15.6 Liter
EAN 5710104062181

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní medium 2 Cirkulující voda
Aplikace Vytápění a chlazení
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-WH PN16 DN125 CI/SS/EPDM
Délka [mm] 56 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zap/Vyp
Hodnoty Kvs [m³/h] 883 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Label product Yes
Materiál lamely ventilu Nerezová ocel
Materiál přírub Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těla Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těla ventilu Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těsnění vřetena Nitril/Viton/Pozinkovaná ocel + PTFE
Materiál vložky ventilu EPDM
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel AISI 420
Orientace montáže kromě sundané krytky
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Butterfly valves
Provozní točivý moment [Nm] 83 N-m
Průměr [mm] 125 mm
Průměr [mm] [max.] 125 mm
Průsak [% Kvs] Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Schvalovací norma PED 97/23/CE, EN 12266-1, třída A
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -10 °C
Typ VFY-WH
Typ provozu Páka
Typ příruby pro převodovku F07
Typ ventilu Souosá konstrukce
Typy připojení Těsnicí membrána
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 125
Úhel rotace [°] 90 °

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality