Kulové ventily, JIP-WW, Větvení, Redukovaný průtok, PN 40, DN 20, svařovaný

065N0001

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.82 Kilogram
Čistá hmotnost 0.79 Kilogram
Objem 0.621 Liter
EAN 5710104514031

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zap/Vyp
Materiál těla ventilu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Ball valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 180 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ JIP-WW, Branching
Typ ventilu Redukovaný průtok
Typy připojení svařovaný
Třída tlaku PN 40
Velikost ventilu DN 20

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality