Lodveida vārsti, JIP-WW, pagaidu, Pilns atvērums, PN 40, DN 20, Metināms

065N0020

Produkta informācija

Bruto svars 0.877 Kilogram
Neto svars 0.83 Kilogram
Volume 0.672 Liter
EAN 5710104514215

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Iesl./ izsl.
Izstrādājumu grupa Ball valves
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Metināms
Spiediena klase PN 40
Tips JIP-WW, Branching
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 180 °C
Vārsta izmērs DN 20
Vārsta korpusa materiāls Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Vārsta tips Pilns atvērums

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality