Kulové ventily, JIP-WW, Hot-tap, Redukovaný průtok, PN 40, DN 50, svařovaný

065N0054

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.838 Kilogram
Čistá hmotnost 3.73 Kilogram
Objem 1.624 Liter
EAN 5710104514314

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zap/Vyp
Materiál těla ventilu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Ball valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 180 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ JIP-WW, Hot-tap
Typ ventilu Redukovaný průtok
Typy připojení svařovaný
Třída tlaku PN 40
Velikost ventilu DN 50

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality