Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon, Čidlo rosného boud, 24 V, Výstup - napětí [V] AC: 230

088U0251

Snímač rosného bodu CF-DS, Drátový 24V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.053 Kilogram
Čistá hmotnost 0.053 Kilogram
EAN 5702425081897

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Snímač rosného bodu CF-DS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Instalace Strappable
Napájecí napětí [V] 24 V
Pasuje do rámečků pro spínače Ne
Použití Manifold supply
Počet výstupů 0
Produktová skupina Floor Heating Controls
Rozhraní Drátový 24V
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Danfoss Icon
Typ regulace ohřevu Čidlo rosného boud
Třída ochrany IP IP40
Vhodný pro Condensation protection
Řízení aplikací povoleno Ne

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality