DEVIsnow™ is an extremely high-quality, 360° fully screened twin conductor heating mat with a tough outer sheath (UV stable). Its round profile and robust construction ensures a fast, simple and safe installation on the ground. Heating mat must be used together with an appropriate thermostat to secure against overheating and reduce energy consumption. DEVIsnow™ heating mats should not be in direct contact with bitumen roofs. The cold lead has solid conductors ensuring fast installation with a clearly visible connection. To ensure a long life-time, all cables are minutely inspected including tests for Ohmic resistance, high voltage and material controls to ensure the quality. This means that we are proud to supply our extended DEVIwarranty™. Note. DEVIsnow™ heating mat is not approved for installation on roof because the fixing tape is not UV-stable.
Shows 37 product(s)
Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.70 m², Napájecí napětí [V] AC: 400
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 3.4
Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 3.50 m², Napájecí napětí [V] AC: 400
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 7
Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 5.90 m², Napájecí napětí [V] AC: 400
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 11.8
Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 7.90 m², Napájecí napětí [V] AC: 400
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 15.8
Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 2
Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 2.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 4
Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 8
Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.90 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 9.8
Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 6.25 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 12.2
Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 7.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 14