DEVIcomfort™ is an extremely high-quality, 360° fully screened twin conductor self-adhesive all-in-one mat with a tough red PVC outer sheath (non UV stable). Its round profile, robust construction and low height ensures a fast, simple and safe installation which is perfect for renovating existing floors. Heating mat must be used together with an appropriate thermostat to secure against overheating and reduce energy consumption. The cold lead is an installation cable with solid conductors ensuring fast installation. A clearly visible connection avoids accidentally installing the heated cable in the wall. To ensure a long life-time, all cables are minutely inspected including tests for Ohmic resistance, high voltage and material controls to ensure the quality. This means that we are proud to supply our full floor extended DEVIwarranty™.
Shows 43 product(s)
Topné rohože, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 1.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: DEVIreg™ Opti, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 2
Topné rohože, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 1.50 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: DEVIreg™ Opti, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 3
Topné rohože, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 2.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: DEVIreg™ Opti, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 4
Topné rohože, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 2.50 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: DEVIreg™ Opti, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 5
Topné rohože, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 3.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: DEVIreg™ Opti, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 6
Topné rohože, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 3.50 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: DEVIreg™ Opti, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 7
Topné rohože, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 4.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: DEVIreg™ Opti, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 8
Topné rohože, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 5.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: DEVIreg™ Opti, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 10
Topné rohože, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 6.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: DEVIreg™ Opti, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 12
Topné rohože, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 7.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: DEVIreg™ Opti, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 14