Shows 14 product(s)
Funkční modul, SCA-X 15-20, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 52
Používá se pro výrobek: SCA-X 15; SCA-X 20
Funkční modul, SCA-X 25-40, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 52
Používá se pro výrobek: SCA-X 25; SCA-X 40; SCA-X 32
Funkční modul, SCA-X 50, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 52
Používá se pro výrobek: SCA-X 50
Funkční modul, SCA-X 15-20, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: SCA-X 15; SCA-X 20
Funkční modul, SCA-X 25-40, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: SCA-X 25; SCA-X 40; SCA-X 32
Funkční modul, SCA-X 50, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: SCA-X 50
Funkční modul, SCA-X 65, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: SCA-X 65
Funkční modul, SCA-X 80, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: SCA-X 80
Funkční modul, SCA-X 100, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: SCA-X 100
Funkční modul, SCA-X 125, SVL Flexline, Max. provozní tlak [bar]: 65
Používá se pro výrobek: SCA-X 125