Zobrazit více
KVR

Shows 9 product(s)

034L0091

Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 12

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0092

Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 15

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0093

Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 12

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0094

Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 22

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0095

Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 28

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0096

Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 12

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0097

Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 15

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0099

Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 28

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0100

Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 35

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28

Zobrazit: