Zobrazit více
KVL

Shows 15 product(s)

034L0041

Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 12

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Kv - hodnota [m³/h]: 3.2, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0042

Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 15

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Kv - hodnota [m³/h]: 3.2, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0043

Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 12

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 3.2, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0045

Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 22

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 3.2, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0046

Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 28

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 8, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0048

Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 12

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 3.2, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0049

Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 15

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 3.2, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0051

Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 28

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 8, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L0052

Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 35

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 8, Max. provozní tlak [bar]: 18

034L1065

Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 22

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 3.2, Max. provozní tlak [bar]: 18

Zobrazit: