Zobrazit více
KVD

Shows 5 product(s)

034L0171

Regulátor tlaku ve sběrači, KVD 12

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Kv - hodnota [m³/h]: 1.75, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0172

Regulátor tlaku ve sběrači, KVD 15

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový, Kv - hodnota [m³/h]: 1.75, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0173

Regulátor tlaku ve sběrači, KVD 12

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 1.75, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0176

Regulátor tlaku ve sběrači, KVD 12

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 1.75, Max. provozní tlak [bar]: 28

034L0177

Regulátor tlaku ve sběrači, KVD 15

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 1.75, Max. provozní tlak [bar]: 28

Zobrazit: