Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Shows 9 product(s)

027L3801

Ventilová stanice, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard připojení: ANSI B 36.10

Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3802

Ventilová stanice, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3803

Ventilová stanice, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3805

Ventilová stanice, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard připojení: ANSI B 36.10

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3809

Ventilová stanice, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard připojení: ASME B 16.11

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3811

Ventilová stanice, ICF 20-2-121, 22 mm, Standard připojení: EN 1254-5

Velikost přípojky [mm]: 22, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3813

Ventilová stanice, ICF 20-2-121, 22 mm, Standard připojení: ASME B 16.50

Velikost přípojky [mm]: 22, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3826

Ventilová stanice, ICF 20-2-121L, 15 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027L3827

Ventilová stanice, ICF 20-2-121L, 20 mm, Standard připojení: EN 10220

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Zobrazit: