Cívka solenoidu, AU012DS, Kabel, 2 m, Multi balení

042N7698

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.298 Kilogram
Čistá hmotnost 0.169 Kilogram
Objem 2.056 Liter
EAN 5702428549295

 

Barva Modrá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - upevnění Nacvakávací
Délka kabelu [m] 2 m
Délka kabelu [palce] 79 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
Elektrický konektor 3-žilový kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 20 pc
Nabídka dílů- název EV220S
Napájecí napětí [V] DC 12 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu AU012DS
Produktová skupina Solenoid valves
Průřezvodiče [mm2] 3 x 0.75 mm2
Připojení cívky Kabel
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie [W] DC 12 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ AU012DS
Velikost pohonu 9 mm
Číslo náhradního dílu 042N7698

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality