4-way reversing valve coil, STF-01AJ504F1

061L7101

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Supply voltage [V] AC: 208 - 240, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.148 Kilogram
Čistá hmotnost 0.126 Kilogram
Objem 0.15 Liter
EAN 5702424695125

 

Contain batteries No
Cívka - montáž, doporučený točivý moment [Nm] [Max] 1.96 nm
Cívka - montáž, doporučený točivý moment [Nm] [Min] 1.47 nm
Délka kabelu [m] 1.2 m
Délka kabelu [palce] 47.2 in
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP54
Izolace - třída B
Množství na formát balení 100 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 208 V
Název produktu 4-way reversing valve coil
Označení typu STF-01AJ504F1
Produktová skupina 4-way reversing valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení CE
VDE
Spotřeba energie [W] 50 Hz 6 W
Typ STF

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality