Zobrazit více
UT

Shows 6 product(s)

060H1701

Termostat, UT 72

Rozsah teploty [°C]: -30 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP20

060H1702

Termostat, UT 73

Rozsah teploty [°C]: 2 - 40, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP20

060H1703

Termostat, UT 72

Rozsah teploty [°C]: -30 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP20

060H1705

Termostat, UT 72

Rozsah teploty [°C]: -30 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Kapilární trubice [mm]: 3000, Hodnoceníkrytí IP: IP20

060H1706

Termostat, UT 72

Rozsah teploty [°C]: -30 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP20

060H1708

Termostat, UT 72

Rozsah teploty [°C]: -30 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Kapilární trubice [mm]: 3000, Hodnoceníkrytí IP: IP20

Zobrazit: