The DST P310 pressure sensor is equipped witha powerful ARM processor enabling enhancedcalibration accuracy and self diagnosticfeatures. This hermetically sealed sensor issuitable for use with all refrigerants and can beapplied to the most demanding of applications,such as :• Chillers• Transport refrigeration• Commercial refrigeration• Variable speed HVAC• Heat pumps• Food RetailThis flexible pressure transmitter programcovers different output signals, absolute orgauge (relative) versions, measuring ranges anda wide range of pressure and electricalconnections.A robust design with an excellent vibrationstability and a high degree of EMC / EMIprotection equip the pressure transmitter tomeet the most demanding refrigerationrequirements.
Shows 2 product(s)
Tlakový snímač s vysílačem, DST P310, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: DST P310-9631-C1AC04-0
Tlakový snímač s vysílačem, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: DST P310-9736-C2BD07-3