Hermetic burn-out filter driers type DAS are used in the suction line to clean up refrigeration and air conditioning systems after a compressor motor burn-out. The solid core, which is composed of 70% activated alumina and 30% Molecular Sieve, adsorbs harmful acids as well as moisture. Available with flare and solder (pure copper) connections.
Shows 20 product(s)
Spalinový filtrdehydrátor, DAS
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35, Materiál přípojek: Ocel
Spalinový filtrdehydrátor, DAS
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35, Materiál přípojek: Ocel
Spalinový filtrdehydrátor, DAS
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35, Materiál přípojek: Měď
Spalinový filtrdehydrátor, DAS
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35, Materiál přípojek: Měď
Spalinový filtrdehydrátor, DAS
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35, Materiál přípojek: Měď
Spalinový filtrdehydrátor, DAS
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35, Materiál přípojek: Měď
Spalinový filtrdehydrátor, DAS
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35, Materiál přípojek: Ocel
Spalinový filtrdehydrátor, DAS
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35, Materiál přípojek: Ocel
Spalinový filtrdehydrátor, DAS
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35, Materiál přípojek: Měď
Spalinový filtrdehydrátor, DAS
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35, Materiál přípojek: Měď