Kuvab 14 toodet

148B5284

Funkční modul, FIA 15-20

Max. provozní tlak [bar]: 52, Označení typu: Vrch, kompletní, Používá se pro výrobek: FIA 20; FIA 15

148B5484

Funkční modul, FIA 25-40

Max. provozní tlak [bar]: 52, Označení typu: Vrch, kompletní, Používá se pro výrobek: FIA 40; FIA 25; FIA 32

148B5748

Funkční modul, FIA 50

Max. provozní tlak [bar]: 52, Označení typu: Vrch, kompletní, Používá se pro výrobek: FIA 50

148B5783

Funkční modul, FIA 15-20

Max. provozní tlak [bar]: 65, Označení typu: Vrch, kompletní, Používá se pro výrobek: FIA 20; FIA 15

148B5784

Funkční modul, FIA 25-40

Max. provozní tlak [bar]: 65, Označení typu: Vrch, kompletní, Používá se pro výrobek: FIA 40; FIA 25; FIA 32

148B5785

Funkční modul, FIA 50

Max. provozní tlak [bar]: 65, Označení typu: Vrch, kompletní, Používá se pro výrobek: FIA 50

148B5786

Funkční modul, FIA 65

Max. provozní tlak [bar]: 65, Označení typu: Vrch, kompletní, Používá se pro výrobek: FIA 65

148B5787

Funkční modul, FIA 80

Max. provozní tlak [bar]: 65, Označení typu: Vrch, kompletní, Používá se pro výrobek: FIA 80

148B5788

Funkční modul, FIA 100

Max. provozní tlak [bar]: 65, Označení typu: Vrch, kompletní, Používá se pro výrobek: FIA 100

148B5789

Funkční modul, FIA 125

Max. provozní tlak [bar]: 65, Označení typu: Vrch, kompletní, Používá se pro výrobek: FIA 125

Kuva: