The EKC 202D is a temperature controller designed for refrigeration applications. It is part of the Danfoss EKC series, which includes controllers for various refrigeration and air conditioning systems. The EKC 202D is specifically tailored for controlling temperature in refrigeration appliances and cold rooms.
Shows 2 product(s)
Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202D
Funkce: Teplota, univerzální aplikace, 4 relé, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202D
Funkce: Teplota, univerzální aplikace, 4 relé, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 30