The EKC 202C is a refrigeration controller designed for temperature control in refrigeration appliances. It is part of the EKC 202 series, which includes models A, B, and C, each tailored for specific applications. The EKC 202C is particularly suited for controlling temperature in refrigeration systems using thermostatic expansion valves (TXV).
Shows 2 product(s)
Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202C
Funkce: 4 výstupy, 2 tepl. senzory, DI, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202C
Funkce: 4 výstupy, 2 tepl. senzory, DI, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 30