The AK-CC 210 is a versatile refrigeration controller designed for temperature control in various refrigeration applications. It integrates multiple refrigeration-technical functions, allowing it to replace a collection of thermostats and timers. The controller is suitable for use in small systems, such as those found in supermarkets, and can manage two compressors. It features easy data communication setup, quick installation, and multiple digital inputs for various functions.
Shows 3 product(s)
Ovládání chladicího zařízení (TXV), AK-CC 210
Funkce: Teplota, univerzální aplikace, 4 relé, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
Ovládání chladicího zařízení (TXV), AK-CC 210
Funkce: Teplota, univerzální aplikace, 4 relé, Napájecí napětí [V] AC: 115, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
Ovládání chladicího zařízení (TXV), AK-CC 210
Funkce: Teplota, univerzální aplikace, 4 relé, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 30