MCX06C is an electronic controller that holds all the typical functionalities of MCX controllers in the 32 x 74 mm standard size: programmability; connection to the CANbus local network; Modbus RS485 serial interface
Shows 2 product(s)
Program. regulátor, 6 relé, MCX06C
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 24
Program. regulátor, 6 relé, MCX06C
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 36