The AK-CM communication modules are designed to ensure data transmission and system integration. They are typically used in conjunction with other Danfoss controllers and system managers to enhance the functionality and monitoring capabilities of the overall system.
Shows 3 product(s)
Komunikační modul, AK-CM 101A
Funkce: LON TP78, Typ komunikace: LON TP78, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16
Komunikační modul, AK-CM 101C
Funkce: LON RS485, Typ komunikace: RS485, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16
Komunikační modul, AK-CM 102
Funkce: Regulátor sdruž. jednotky k rozšíření I/O, Typ komunikace: RJ 45 do regulátoru, Rozsah aplikace: Doplňkové vstupy a výstupy