Intelligent purging system, IPS 8

084H5005

Air purgers, Parts included: Bolts for flange; Welding flange; Gasket; Screws for top cover, Refrigerants: R717

Detaily produktu

Brutto hmotnost 117 Kilogram
Čistá hmotnost 96 Kilogram
Objem 691.2 Liter
EAN 5715255007890

 

Chladivo (Chladiva) R717
Contain batteries No
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 60 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP55
Jazyk produktu Angličtina
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. purger electr conn points 8
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Náhradní díly v ceně Šrouby pro přírubu
Těsnění
Šrouby horního krytu
Přivařovací příruba
Název produktu Intelligent purging system
Produktová skupina Air purgers
Příslušenství produktu Air purger accessories
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 43 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -10 °C
Schválení CE
Sec. circuit refrig. charge [k 0.1 kg
Secondary circuit refrigerant R290
Servisovatelný Air purger spare parts
Standard připojení FLANGE, DIN-EN OR ANSI
Typ IPS 8
Typ připojení Tupý svar
Velikost připojení [palce] 1 1/4 in
Velikost přípojky [mm] 32 mm
Verze produktu 01
Verze softwaru 8.21

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality