Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
You are at the {0} store.
Shows 141 product(s)
VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Příruba
VFG2 PN16 15/4 2cestná příruba přívodní/vratná
VFG 2, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, Příruba
VFG2 PN16 20/6,3 2cestná příruba přívodní/vratná
VFG 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Příruba
VFG2 PN16 25/8 2cestná příruba přívodní/vratná
VFG 2, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Příruba
VFG2 PN16 32/16 2cestná příruba přívodní/vratná
VFG 2, PN 16, DN 40, 20 m³/h, Příruba
VFG2 PN16 40/20 2cestná příruba přívodní/vratná
VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Příruba
VFG2 PN16 50/32 2cestná příruba přívodní/vratná
VFG 2, PN 16, DN 65, 50 m³/h, Příruba
VFG2 PN16 65/50 2cestná příruba přívodní/vratná
VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Příruba
VFG2 PN16 80/80 2cestná příruba přívodní/vratná
VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Příruba
VFG2 PN16 100/125 2cestná příruba přívodní/vratná
VFG 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Příruba
VFG2 PN16 125/160 2cestná příruba přívodní/vratná
Zobrazit: