Přepínací ventily

Shows 9 product(s)

148F3005

Přepínací ventil, DSV 1, Přivařovacíodbočka

Typ vstupního připojení: Přivařovacíodbočka, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4

148F3006

Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba

Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4

148F3007

Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba

Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4

148F3008

Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba

Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 32, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4

148F3009

Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba

Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 1

148F3010

Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba

Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 32, Výstup - rozměr připojení [in]: 1

148F3011

Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba

Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 32, Výstup - rozměr připojení [in]: 1 1/4

148F3055

Přepínací ventil, DSV 10, NPT 3/4

Typ vstupního připojení: NPT 3/4, Typ výstupního připojení: NPT 1/2, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/2

Zobrazit: