Elektrický expanzní ventil, AKV 20-1

042H2020

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 1 3/8 in, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1 3/8 in

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.55 Kilogram
Čistá hmotnost 4.248 Kilogram
Objem 7.56 Liter
EAN 5702422111399

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Contain batteries No
cívka Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 1.16 gal/min
Jmenovitý výkon R22 [kW] 100 kW
Kv - hodnota [m³/h] 1 m³/h
Max. provozní tlak [bar] 28 bar
Max. provozní tlak [psig] 400 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC 18 bar
MaxOPD [psi] 10 W AC 260 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
Množství na formát balení 1 pc
MOPD [bar/psi] 18 bar
Možnost manuálního provozu Ne
Název produktu Elektrický expanzní ventil
Označení typu Elektrický expanzní ventil
Produktová skupina Expansion valves
Příslušenství produktu Electric valve accessories
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
SCIP dossier product name AKS 12/AKS 21A/MBT 153/253/353
Servisovatelný Electric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr Přímý
Teplota okolí [°C] -40 - 50 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 140 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Typ AKV 20-1
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
Velikost přípojky [palce] 1 3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 1 3/8 in
Velikosttrysky [mm] 8 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality