VM 2, PN 25, DN 50, 25 m³/h, G 2 1/2 A

065B2020

VM 2 PN25 50/25 2cestný sedlový vněj.závit

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.494 Kilogram
Čistá hmotnost 3.171 Kilogram
Objem 5.001 Liter
EAN 5702421509029

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Alternativní použití VSP Vytápění
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Rozděleno
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VM 2 PN25 50/25 2cestný sedlový vněj.závit
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 25 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.5
Kavitační faktor 100 % 0.34
Kavitační faktor 25 % 0.58
Kavitační faktor 50 % 0.52
Kavitační faktor 75 % 0.5
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel
Materiál těla ventilu Červený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 2
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 50 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 50:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
SCIP dossier no. eeef3c38-a53e-46a7-b84e-0271238cafdf
SCIP dossier product name VM2 (3)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VM 2
Typy připojení Vnější závit
Těsnění u těsnění ucpávky EPDM
Třída tlaku PN 25
Velikost připojení G 2 1/2 A
Velikost ventilu DN 50
Zdvih [mm] 10 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality