Cívka solenoidu, BC110C, Štítek DIN, Multi balení

042N7517

Elektrické připojení: Štítek DIN, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.182 Kilogram
Bага нетто 0.169 Kilogram
Об'єм 0.12 Liter
EAN 5702422028574

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 97 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відн. вологість, умови Без конденсації
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 104 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3плоскі контакти
Клас захисту корпусу IP IP00
Колір Синій
Кількість на формат упаковки 45 шт.
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 110 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 110 В
Позначення типу BC110C
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 6,3мм x 0,8мм
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 23 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 18 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 11 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 9 Вт
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип BC110C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality