Pojistný ventil, NVD 805, PN 16, DN 100, Mezi přírubami

065B7508

Tento produkt již není v nabídce.

NVD 805 PN16 DN100

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4 Kilogram
Čistá hmotnost 4 Kilogram
Objem 1.77 Liter
EAN 5710104065885

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní medium 2 Užitková voda
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 805 PN16 DN100
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zpětný ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 250 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Label product Yes
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Orientace montáže volná
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Butterfly valves
Průměr [mm] 100 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. 42cd99b2-84e3-4013-938a-f794882aac0d
SCIP dossier product name 065B7508
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ NVD 805
Typ provozu Automatická obsluha
Typ ventilu Pojistný ventil
Typy připojení Mezi přírubami
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 100

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality