AB-QM, DN 80, Vysoký průtok, S měřicími koncovkami, Příruba
003Z0794
AB-QM DN 80, HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil
AB-QM DN 80, HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil
Brutto hmotnost | 43 Kg |
Čistá hmotnost | 43 Kg |
Volume | 100.8 Liter |
EAN | 5710104511818 |
Brutto hmotnost | 43 Kg |
Čistá hmotnost | 43 Kg |
Volume | 100.8 Liter |
EAN | 5710104511818 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 80, HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil |
Diferenční tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmen. průtok [m3/h] | 40 m³/h |
Materiál těla ventilu | Šedá litina (EN-GJL-250) |
Měřicí koncovky | S měřicími koncovkami |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Připojení servopohonu | Standard Danfoss |
SCIP dossier no. | b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN65-150 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí tlak [kPa] | 60 KPa |
Typ | AB-QM |
Typ průtoku | Vysoký průtok |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 80 |
Verze | AB-QM |
Zdvih [mm] | 15 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 80, HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil |
Diferenční tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmen. průtok [m3/h] | 40 m³/h |
Materiál těla ventilu | Šedá litina (EN-GJL-250) |
Měřicí koncovky | S měřicími koncovkami |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Připojení servopohonu | Standard Danfoss |
SCIP dossier no. | b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN65-150 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí tlak [kPa] | 60 KPa |
Typ | AB-QM |
Typ průtoku | Vysoký průtok |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 80 |
Verze | AB-QM |
Zdvih [mm] | 15 mm |