AB-QM, DN 200, Vysoký průtok, S měřicími koncovkami, Příruba
003Z0717
AB-QM DN 200 HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil
AB-QM DN 200 HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil
Brutto hmotnost | 253.6 Kg |
Čistá hmotnost | 253 Kg |
Volume | 700.8 Liter |
EAN | 5702425082139 |
Brutto hmotnost | 253.6 Kg |
Čistá hmotnost | 253 Kg |
Volume | 700.8 Liter |
EAN | 5702425082139 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 200 HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil |
Diferenční tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmen. průtok [m3/h] | 270 m³/h |
Materiál těla ventilu | Šedá litina (EN-GJL-250) |
Měřicí koncovky | S měřicími koncovkami |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Připojení servopohonu | Standard Danfoss |
SCIP dossier no. | 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c |
SCIP dossier product name | AB-QM DN 125 - 250 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí tlak [kPa] | 60 KPa |
Typ | AB-QM |
Typ průtoku | Vysoký průtok |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 200 |
Verze | AB-QM |
Zdvih [mm] | 30 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 200 HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil |
Diferenční tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmen. průtok [m3/h] | 270 m³/h |
Materiál těla ventilu | Šedá litina (EN-GJL-250) |
Měřicí koncovky | S měřicími koncovkami |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Připojení servopohonu | Standard Danfoss |
SCIP dossier no. | 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c |
SCIP dossier product name | AB-QM DN 125 - 250 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí tlak [kPa] | 60 KPa |
Typ | AB-QM |
Typ průtoku | Vysoký průtok |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 200 |
Verze | AB-QM |
Zdvih [mm] | 30 mm |