AB-QM, DN 10, Nízký průtok, Bez měřicích koncovek, Vnější závit

003Z1251

AB-QM DN 10, LF, bez měřicích koncovek, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.36 Kilogram
Čistá hmotnost 0.35 Kilogram
Volume 0.912 Liter
EAN 5710104029986

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 10, LF, bez měřicích koncovek, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil
Diferenční tlak [kPa] [max.] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmen. průtok [m3/h] 0.15 m³/h
Materiál těla ventilu DZR Mosaz (CW 602N)
Měřicí koncovky Bez měřicích koncovek
Produktová skupina Pressure independent balancing and control valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Připojení servopohonu M30 x 1.5
SCIP dossier no. 8650187b-c47a-48a1-b569-4d9612a0986b
SCIP dossier product name AB-QM DN10-32
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spouštěcí tlak [kPa] 16 KPa
Typ AB-QM
Typ průtoku Nízký průtok
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 10
Verze AB-QM 3.0
Zdvih [mm] 2.25 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality