ABN A5 On/Off, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5.00 mm, Normálně otevřeno
082F1151
ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, termoelektrický pohon
ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, termoelektrický pohon
Brutto hmotnost | 0.098 Kg |
Čistá hmotnost | 0.09 Kg |
Volume | 0.351 Liter |
EAN | 5702420122250 |
Brutto hmotnost | 0.098 Kg |
Čistá hmotnost | 0.09 Kg |
Volume | 0.351 Liter |
EAN | 5702420122250 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, termoelektrický pohon |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | DN 10-32 |
Label product | Yes |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Napájecí napětí [V] DC | 24 V |
Poloha bez napájení | Normálně otevřeno |
Produktová skupina | Thermal actuators |
Schvalovací norma |
EC EN 60730 UL 60730 |
SCIP dossier no. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP dossier product name | 082F1151 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | ABN A5 On/Off |
Typ řídicího signálu | Zap/Vyp a PWM |
Třída ochrany IP | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Včetně kabelu | Ne |
Zdvih [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, termoelektrický pohon |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | DN 10-32 |
Label product | Yes |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Napájecí napětí [V] DC | 24 V |
Poloha bez napájení | Normálně otevřeno |
Produktová skupina | Thermal actuators |
Schvalovací norma |
EC EN 60730 UL 60730 |
SCIP dossier no. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP dossier product name | 082F1151 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | ABN A5 On/Off |
Typ řídicího signálu | Zap/Vyp a PWM |
Třída ochrany IP | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Včetně kabelu | Ne |
Zdvih [mm] | 5 mm |