UnoFloor Comfort

088X3210

Stainless steel manifold, 10 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, left version

Detaily produktu

Brutto hmotnost 26.85 Kilogram
Čistá hmotnost 25.75 Kilogram
Objem 123.344 Liter
EAN 5702425243950

 

Application type UnoFloor
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 10 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Meetering Prepared for energy meter
Number of connections 2
Pohon 230V
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] 10
Pressure valve AB-PM set
Produktová skupina UnoFloors
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Comfort
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
UL evaluated Out of scope
Verze Left
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení ICONTM Wiring center

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality