Automatic air ventilation valve

088U0945

Automatic air ventilation valve

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.222 Kg
Čistá hmotnost 0.2 Kg
Volume 0.134 Liter

 

Description Automatic air ventilation valve
Materiál Brass nickel plated
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Product height/depth [mm] 102 mm
Product length [mm] 40 mm
Produktová skupina Floorheating, Accessories
Provozní teplota [°C] [max.] 115 °C
Typ Accessories for manifolds
UNSPSC CODE 40101830

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality