Elektrické servopohony, AMV 13 SU, Napájecí napětí [V] AC: 230

082H3042

AMV 13 SU 230V 14s/mm 5,5mm 300N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.8 Kg
Čistá hmotnost 0.8 Kg
Volume 1.667 Liter
EAN 5702421525111

 

Aplikace Dálkové vytápění
Bezpečnostní funkce Ano
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 13 SU 230V 14s/mm 5,5mm 300N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvence [Hz] 50/60
In scope of WEEE and contain batteries No
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ano
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 14 s/mm
SCIP dossier no. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dossier product name AMV(E) 10/13
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 7 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AMV 13 SU
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu 3bodový
Třída ochrany II
UK RoHS compliance Out of scope
Uzavírací síla [N] 300 N
Zdvih [mm] 5.5 mm
Zpětná vazba polohy ne - nutný potenciometr

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality