Svěrné spojky pro trubky Alupex, G 3/4", 20x2, Poniklovaný
013G4190
Spojovací materiál Alupex pro trubky 20 x 2 mm
Spojovací materiál Alupex pro trubky 20 x 2 mm
Brutto hmotnost | 0.075 Kg |
Čistá hmotnost | 0.075 Kg |
Volume | 0.077 Liter |
EAN | 5702420033082 |
Brutto hmotnost | 0.075 Kg |
Čistá hmotnost | 0.075 Kg |
Volume | 0.077 Liter |
EAN | 5702420033082 |
Description | Spojovací materiál Alupex pro trubky 20 x 2 mm |
Dokončit | Poniklovaný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Použití | pro AluPex |
Pracovní tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Pro potrubí | Alupex |
Pro ventily |
Svěrné spojky Sběrač/rozdělovač CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Produktová skupina | Compression fittings |
Rozměr trubky [mm] | 20x2 |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
SCIP dossier product name | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota průtoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | Compression fittings for Alupex tubings |
Zapojení | G 3/4" |
Zkušební tlak [bar] | 10 bar |
Závit | Interní |
Description | Spojovací materiál Alupex pro trubky 20 x 2 mm |
Dokončit | Poniklovaný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Použití | pro AluPex |
Pracovní tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Pro potrubí | Alupex |
Pro ventily |
Svěrné spojky Sběrač/rozdělovač CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Produktová skupina | Compression fittings |
Rozměr trubky [mm] | 20x2 |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
SCIP dossier product name | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota průtoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | Compression fittings for Alupex tubings |
Zapojení | G 3/4" |
Zkušební tlak [bar] | 10 bar |
Závit | Interní |